text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
3 Aciertos

Descripción

Material
Cuerpo base de aluminio.
Componentes de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo base con revestimiento duro.
Componentes de acabado natural.
Indicación
Los elementos angulares se pueden montar sin herramientas sobre la base de soportes de sujeción rápida, placas de base o mesas de posicionamiento y se pueden combinar y unir con todos los productos con asiento de sujeción rápida.
Accesorios
Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Tornillos de banco de precisión 33225-5003511.
Dispositivos de sujeción céntricos de precisión 34010.
Adaptadores 33225-20.
Mandriles de tres mordazas de precisión 34011.
Adaptadores 33226-05.
Soportes de agujas 33227.
Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas con tornillo tensor de muelle / pisador 34013-05.
Prismas 34013-10.

Otros clientes también compraron