text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Perno de sujeción
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
endurecido
D=Diámetro
6
H=Altura
13
L=Longitud
5,8
SW=Ancho de llave
5
Fuerza de cizallado kN
1,1
M
M4
T
6
T1
6-20
T2
6

Descripción

Material
Acero inoxidable.
Versión
Endurecido.
Indicación
Opción de montaje 1 con pernos de sujeción de forma A para un grosor de placa de 6 mm o con pernos de sujeción de forma B para un grosor de placa de 9 mm.
Opción de montaje 2 con pernos de sujeción de forma A para un grosor de placa > 6 a 20 mm con pernos de sujeción de forma B para un grosor de placa > 9 a 20 mm.

Puede haber divergencias de color con respecto a la imagen debido al endurecimiento.
Modo de accionamiento
Girar y apretar el perno de sujeción en la rosca. Véase esquema de montaje.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron