{"product":{"productId":"agid.34668","price":670.03,"name":"PASADOR DE BLOQUEO CUADRADO, SOLDABLETA.3, D=10, FORMA:H MIT KAPPE, ACEROBRUÑIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021"},"currency":"MXN"}
Pasador de bloqueo
Cuadrado
acero
bruñido
- Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo
- Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color
- Manguito cuadrado para soldar
Unidad de venta
$670.03
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pasador de bloqueo
Versión 1
Cuadrado
Versión 2
soldable
Forma
H
Modelo
de forma
with cap
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Material
del componente
termoplástico
Color
del componente
gris antracita RAL 7021
D=Diámetro de perno de sujeció
10
L1=Longitud de empuñadura
41,5
SW=Ancho de llave
20
B
16,6
B1
7
D1
16
F x 30°
2,8
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
35
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
15
H
10
L
62,3
Tamaño
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Descripción del producto
Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material
Pestillo y clavija de bloqueo de acero.
Manguito 1.0403.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Versión
Casquillo y pestillo bruñidos.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Indicación
Los pasadores de bloqueo, gracias al manguito cuadrado, son idóneos para soldadura. Se recomienda el posicionamiento mediante soldadura por puntos para evitar un calentamiento excesivo de los muelles.
Ventajas
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Manguito cuadrado para soldar.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Manguito cuadrado para soldar.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.