{"product":{"productId":"agid.34674","price":893.37,"name":"PASADOR DE BLOQUEO CUADRADO, SOLDABLETA.3, D=10, FORMA:G OHNE KAPPE, ACEROINOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"MXN"}
Pasador De Bloqueo
Cuadrado
acero inoxidable
acabado natural
- Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo
- Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color
- Manguito cuadrado para soldar
Unidad de venta
$893.37
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador De Bloqueo
Forma
G
Tamaño
3
Versión 1
Cuadrado
Versión 2
soldable
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
D=Diámetro de perno de sujeció
10
L1=Longitud de empuñadura
40
SW=Ancho de llave
20
B
14,4
B1
4,8
D1
16
F x 30°
2,8
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
35
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
15
H
10
L
61,2
Modelo
de forma
Sin tapa
Descripción
Descripción del producto
Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material
Pestillo 1.4308.
Casquillo 1.4301.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Casquillo 1.4301.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Versión
Casquillo y pestillo de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Indicación
Los pasadores de bloqueo, gracias al manguito cuadrado, son idóneos para soldadura. Se recomienda el posicionamiento mediante soldadura por puntos para evitar un calentamiento excesivo de los muelles.
Ventajas
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Manguito cuadrado para soldar.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Manguito cuadrado para soldar.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.