{"product":{"productId":"agid.34308","price":3697.48,"name":"PERNO DE BLOQUEO CON SENSOR DE ESTADONEUMÁTICO TA.3, M16X1,5, L1=26, S=15,D=8, FORMA:A CON EFECTO SIMPLE YDESPLI, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO YPULIDO, COMP:ACERO INOXIDABLE ACABADONATURAL"},"currency":"MXN"}
Perno de bloqueo
neumático
acero inoxidable
endurecido y pulido
- Accionado neumáticamente
- Automatizable
- Consulta de estado electrónica
Unidad de venta
$3,697.48
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
A
Tamaño
3
Versión 1
neumático
Versión 2
con sensor de estado
Tipo de
producto
neumático
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y pulido
Superficie
componente
acabado natural
B=Anchura
35
D1=Rosca
M16x1,5
D=Diámetro del perno
8
F1=Fuerza del
muelle desplegado
(N)
30
F2=Fuerza del
muelle replegado
(N)
11
F6=Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
83
H=Altura
19
L=Longitud
80
P=Presión de
servicio
bar
4-6
Ancho de llave1
24
Carrera
S
15
Contratuerca
con contratuerca
D2
22
D3
23
D4
M5
D5
2,5
L1
26
L2
10
L3
18
L4
23,5
L5
2000
Modelo
de forma
con efecto simple y despliegue
SW2
24
T
4
Descripción
Material
Casquillo roscado de acero inoxidable 1.4305.
Perno de retención de acero inoxidable 1.4034.
Junta de pistón y juntas tóricas de NBR.
Junta de vástago TPU.
Imán de NdFeB.
Contratuerca de acero inoxidable A2-70.
Sensor de imán de termoplástico PA12.
Versión
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, acabado natural.
Tuercas hexagonales de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, acabado natural.
Tuercas hexagonales de acabado natural.
Modo de accionamiento
Forma A y B: con efecto simple con retroceso por muelle
Forma C: con efecto doble
Forma C: con efecto doble
Datos técnicos
Características neumáticas:
Presión de servicio: 4-6 bar
Aire filtrado y secado, aceitado o sin aceitar
Sensor de campo magnético:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NO)
Tensión de servicio: 10 - 30 V DC
Corriente de servicio: 200 mA
Intensidad del campo de conmutación: 2 kA/m
Frecuencia de conmutación: 3000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: no
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión: 2 m de cable de PUR
Rango de temperaturas: -25 °C - +85 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Presión de servicio: 4-6 bar
Aire filtrado y secado, aceitado o sin aceitar
Sensor de campo magnético:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NO)
Tensión de servicio: 10 - 30 V DC
Corriente de servicio: 200 mA
Intensidad del campo de conmutación: 2 kA/m
Frecuencia de conmutación: 3000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: no
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión: 2 m de cable de PUR
Rango de temperaturas: -25 °C - +85 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Aplicación
En dispositivos portapiezas e instalaciones de producción automatizados.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
Indicación sobre el dibujo
1) Conexión 1 - despliegue neumático
3) Con sensor de estado
P: Presión de servicio
3) Con sensor de estado
P: Presión de servicio
Accesorios
Sensor de campo magnético 83001.
Portasensor con ranura en T 83010.
Portasensor con ranura en T 83010.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.