text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Perno de alojamiento
Versión 1
Rosca interior en ambos lados
Forma
D2
Modelo de forma
stepped with flattened ball-end
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
C=Diámetro
20
A
20
B
14
Clase de fijación
diámetro de centrado
D
14
E
20
F
5
G
M5
H
10
J
R 5
K
5
Taladro roscado del núcleo
Orificio ciego
Tamaño
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descripción

Material

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación
Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).
Indicación sobre el dibujo
D1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
D2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
D3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron