text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Cierre de tensión de torsión
Forma
B
Modelo de forma
para grosor de placa de 3-27 mm
Versión 1
sin cabeza
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Superficie componente
acabado natural
D=Diámetro
6
H=Altura
23
L=Longitud
9,5
SW=Ancho de llave
17
D2
19
D3
11
D4
20
Fuerza de sujeción N
6
Fuerza de retención N
100
Fuerza de cizallado kN
1,1
Fuerza de extracción F kN
0,25
H1
19,5
H3
29,5
M
M16X1
Resistente a la temperatura
≤180 °C
T
10-27

Descripción

Descripción del producto
Los cierres de tensión de presión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material
Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.
Versión
Carcasa y botón pulsador de acabado natural.
Indicación
Forma A para grosor de los discos de 3 a 10 mm.
Forma B para grosor de los discos de 3 a 27 mm.

Si se excede la fuerza de retención, se genera entre las placas una hendidura de más de 0,1 mm.
Modo de accionamiento
Colocar el cierre de tensión de presión sobre el perno de sujeción sin presionar el botón, de esta manera se fija el cierre de tensión de presión.
Para soltarlo, presionar el botón y extraer el cierre de tensión de presión.
Aplicación
Opción de montaje A en combinación con anillos distanciadores, para grosor de los discos de 3 a 10 mm.
Opción de montaje B para grosor de los discos de 10 mm a 27 mm.
Atención
Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con el perno de sujeción 03192-25.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa
Accesorios
Anillos distanciadores 03192-20.
Perno de sujeción 03192-25.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron