{"product":{"productId":"agid.2820","price":216.72,"name":"PIEZ.PRES LAT.CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, UNILATERAL, D=8 L=25,FORMA:A, ACERO DE CORTE FÁCIL, BRUÑIDO,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"MXN"}
Pieza De Presión Lateral Con Resorte
unilateral
acero de corte fácil
bruñido
- Posicionamiento y presión de piezas pequeñas
- Áreas de aplicación: construcción de portapiezas, técnica de medición
- Bola de acero o acero inoxidable endurecido
Unidad de venta
$216.72
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza De Presión Lateral Con Resorte
Forma
A
Versión 1
unilateral
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
C=Carrera
0,7
D=Diámetro exterior
8
L=Longitud
25
B
3,2
D1
3
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
6,5
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
2,5
L2
3,6
L3
6
Perforación
de alojamiento
H8
8
Descripción
Material
Cuerpo de acero de corte fácil.
Bola de acero inoxidable endurecido.
Muelle de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable endurecido.
Muelle de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo bruñido.
Bola con acabado natural.
Bola con acabado natural.
Indicación
La pieza de presión lateral debe insertarse en la perforación bajo presión con la medida L3 como mínimo. Esta sirve para posicionar y presionar pequeñas piezas en dispositivos. Si la pieza de trabajo se somete a un procesamiento mecánico, puede ser necesario fijarla adicionalmente con otro medio de sujeción. Al almacenar dispositivos, es necesario asegurarse de que el muelle de plástico no tenga ninguna carga.
La fuerza del muelle se trata de un valor medio estático.
La fuerza del muelle se trata de un valor medio estático.
Indicación sobre el dibujo
1) Moleta
2) Punzón
2) Punzón
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.