text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza De Tracción Y Presión Con Resorte
Forma
I
Versión 1
Protección contra torsión
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
perno de acero
C=Carrera
10,3
D=Rosca
M20X1,5
L=Longitud
34
D1
M6
D2
10
D3
12,2
F1 N
40
F2 N
140
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
140
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
40
L1
47
L3
2,7
REACh
false
RoHS
true
SW
14
T mín.
12

Descripción

Material
Acero.
Versión
Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación
Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron