text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Placa de retención
Forma
A
Versión 1
para cierre acodado
Versión 2
con abrazadera
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
Para número de artículo
05536

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Accesorios
Cierre acodado 05536.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron