{"product":{"productId":"agid.35465","price":46.12,"name":"PLACA DE RETENCIÓN PARA CIERRE ACODADO,AJUSTABLE, FORMA:A, ACERO INOXIDABLE1.4301 ACABADO NATURAL"},"currency":"MXN"}
Placa de retención
para cierre acodado
acero inoxidable
acabado natural
- Acero o acero inoxidable
- Resistente a las vibraciones
- Atornillable
- Remachable
Unidad de venta
$46.12
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa de retención
Forma
A
Versión 1
para cierre acodado
Versión 2
ajustable
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
L=Longitud
38
Para número de artículo
05552
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Accesorios
Cierre acodado 05552.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.