{"product":{"productId":"agid.35465","price":54.78,"name":"PLACA DE RETENCIÓN PARA CIERRE ACODADO,AJUSTABLE, FORMA:B, ACERO INOXIDABLE1.4301 ACABADO NATURAL"},"currency":"MXN"}
Placa de retención
para cierre acodado
acero inoxidable
acabado natural
- Acero o acero inoxidable
- Resistente a las vibraciones
- Atornillable
- Remachable
Unidad de venta
$54.78
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa de retención
Versión 1
para cierre acodado
Versión 2
ajustable
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
L=Longitud
78
Llave del acero
1.4301
Para número de artículo
05552
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Accesorios
Cierre acodado 05552.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.