{"product":{"productId":"agid.35435","price":31.3,"name":"PLACA DE RETENCIÓN PARA CIERRE ACODADOFORMA:A RECTO 44X18, A=20, D=4,8, ACEROINOXIDABLE 1.4301 RECTIFICADO PORVIBRACIÓN"},"currency":"MXN"}
Placa de retención
recto
acero inoxidable
rectificado por vibración
- Acero inoxidable
- Resistente a las vibraciones
- Atornillable
- Remachable
Unidad de venta
$31.30
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de retención
Forma
A
Versión 1
recto
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
rectificado por vibración
Llave del acero
1.4301
A=Distancia entre las perforac
20
B=Anchura
18
D=Perforación de fijación
4,8
L=Longitud
44
Modelo
de forma
recto
Para número de artículo
05530-05-350742
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Cincado.
Accesorios
Cierre acodado 05530-05.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.