text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Leva
Versión 1
Con tope
Versión 2
acodado hacia abajo
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
A con H=18
24
A con H=30
36
A con H=50
56
B=Anchura
19
L=Longitud de lengüeta
35
B1
8,1
Compatible con cuartos de vuelta de norelem
05564-10, 05564-14

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
*A en mm con longitud de carcasa H=18 mm, H=30 mm y H=50 mm.
Accesorios
Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave 05564-10.
Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave, versión larga 05564-14.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron