text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Leva
Versión 1
Sin tope
Versión 2
acodado hacia abajo
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
A con H=26,1
34,1
B=Anchura
19,5
L=Longitud de lengüeta
45
B1
8,1
Compatible con cuartos de vuelta de norelem
05578-10

Descripción

Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
*A en mm con longitud de carcasa H=26,1 mm.
Accesorios
Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 05578-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron