text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Adaptador
Forma
A
Versión 1
for round rods
Material del cuerpo de base
acero
B=Anchura
16,5
D=Diámetro
5
H1
2,5
H2
1,8
L1
38
L2
8,1
Modelo de forma
Para sistema de 2 puntos

Descripción

Material
Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc.
Indicación
Los adaptadores para barras sirven para unir barras redondas o planas con palancas basculantes. Usando el adaptador y combinando la palanca basculante y barras se puede formar un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos con el que, por ej., se pueden asegurar los armarios de distribución.
Accesorios
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron