{"product":{"productId":"agid.35407","price":53.11,"name":"ADAPTADOR FÜR RUNDSTANGEN, FORMA:B FÜR3-PUNKT SYSTEM, D=5,8, B=20, H=13,L=48, CINC"},"currency":"MXN"}
Adaptador
-
cinc
Unidad de venta
$53.11
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Adaptador
Forma
B
Versión 1
-
Material
del cuerpo
de base
cinc
B=Anchura
20
D=Diámetro
5,8
H=Altura
13
L=Longitud
48
H1
10
H2
2,6
L1
36
L2
8,2
Modelo
de forma
Para sistema de 3 puntos
RoHS
true
Descripción
Material
Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc.
Indicación
Los adaptadores para barras sirven para unir barras redondas o planas con palancas basculantes. Usando el adaptador y combinando la palanca basculante y barras se puede formar un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos con el que, por ej., se pueden asegurar los armarios de distribución.
Accesorios
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.