text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Adaptador
Forma
A
Versión 1
-
Material del cuerpo de base
cinc
B=Anchura
28
D=Diámetro
4,3
H=Altura
18
L=Longitud
54
H1
16
H2
7,3
L1
38

Descripción

Material
Adaptadores para levas de plástico o cinc.
Indicación
Los adaptadores para levas se emplean junto con las levas para cuartos de vuelta o con el adaptador para barras (05601-05). Con el adaptador se puede realizar un bloqueo de 1, 2 o 3 puntos con palanca basculante (05600-02).
Accesorios
05600-02 Palancas basculantes de plástico.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron