{"product":{"productId":"agid.35179","price":79.94,"name":"ADAPTADOR F.ZUNGEN UND RUNDSTANGEN,FORMA:B, D=5,5, L=54,5, B=27,5, H=18,POLIAMIDA"},"currency":"MXN"}
Adaptador
for togues and round rods
poliamida
Unidad de venta
$79.94
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Adaptador
Forma
B
Versión 1
for togues and round rods
Material
del cuerpo
de base
poliamida
B=Anchura
27,5
D=Diámetro
5,5
H=Altura
18
L=Longitud
54,5
D1
9
H1
16
H2
10
L1
38
Descripción
Material
Adaptadores para levas de plástico o cinc.
Indicación
Los adaptadores para levas se emplean junto con las levas para cuartos de vuelta o con el adaptador para barras (05601-05). Con el adaptador se puede realizar un bloqueo de 1, 2 o 3 puntos con palanca basculante (05600-02).
Accesorios
05600-02 Palancas basculantes de plástico.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.