{"product":{"productId":"agid.35209","price":132.21,"name":"BARRA REDONDA CON OJO, FORMA:A CONPUNTA, L=800, ACERO CINCADO"},"currency":"MXN"}
Barra redonda
Con ojo
acero
cincado
Unidad de venta
$132.21
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Barra redonda
Forma
A
Versión 1
Con ojo
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Anchura
16
D=Diámetro
8
L=Longitud
800
D1
6,5
H1
4
L1
6
Modelo
de forma
con punta
Descripción
Material
Barras redondas de acero.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Las barras redondas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.
Accesorios
05600-01 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo, distancia entre agujeros 105/130 mm, con cubierta
05600-06 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo, distancia entre agujeros 95 mm, con cubierta
05600-02 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje cuadrado, distancia entre agujeros 50x50x50 mm, con cubierta, con o sin semicilindro para perfiles.
05600-03 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje cuadrado, distancia entre agujeros 50x55x50 mm, con cubierta.
05600-04 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje cuadrado, distancia entre agujeros 50x50x50 mm, con semicilindro para perfiles.
05600-05 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje cuadrado, distancia entre agujeros 50x50x50 mm, con o sin cubierta.
05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
05600-06 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo, distancia entre agujeros 95 mm, con cubierta
05600-02 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje cuadrado, distancia entre agujeros 50x50x50 mm, con cubierta, con o sin semicilindro para perfiles.
05600-03 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje cuadrado, distancia entre agujeros 50x55x50 mm, con cubierta.
05600-04 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje cuadrado, distancia entre agujeros 50x50x50 mm, con semicilindro para perfiles.
05600-05 Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje cuadrado, distancia entre agujeros 50x50x50 mm, con o sin cubierta.
05601-05 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.