{"product":{"productId":"agid.35386","price":141.99,"name":"SEMICILINDROS PARA PERFILEENCLAVAMIENTO DE MOLDE INS, FORMA:D,PALETÓN DOBLE 5 MM, CINC NIQUELADO"},"currency":"MXN"}
Semicilindro para perfiles
Enclavamiento de molde insertado
cinc
niquelado
Unidad de venta
$141.99
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Semicilindro para perfiles
Forma
D
Versión 1
Enclavamiento de molde insertado
Material
del cuerpo
de base
cinc
Superficie
cuerpo
de base
niquelado
B=Anchura
10
D=Diámetro
17
H=Altura
33
L=Longitud
40
Accionamiento
paletón doble 5 mm
D1
M5
H1
19
L1
31
Descripción
Material
Semicilindros para perfiles de latón, cinc o plástico.
Versión
Cinc niquelado.
Indicación
Los semicilindros para perfiles se pueden utilizar en combinación con las palancas basculantes. Los semicilindros para perfiles se instalan en la palanca basculante y sirven, por ej., para asegurar un armario eléctrico. Los cilindros de cierre están formados por un semicilindro que solo se puede cerrar por un lado (el exterior).
Forma A: Los semicilindros para perfiles de la forma A se suministran con dos llaves. El cierre no es uniforme, es decir, cada cerrojo solo se puede abrir con las dos llaves que trae incluidas.
Forma B: Los semicilindros para perfiles de la forma B se suministran con dos llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).
Forma C: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 3 mm.
Forma D: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 5 mm.
Forma E: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 6 mm.
Forma F: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 7 mm.
Forma G: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 8 mm.
Forma H: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 6 mm.
Forma I: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 10 mm.
Forma J: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 7 mm.
Forma K: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 8 mm.
Forma L: Semicilindros para perfiles con ranura.
Forma M: con molde insertado.
Forma N: con molde insertado de enclavamiento automático.
Forma A: Los semicilindros para perfiles de la forma A se suministran con dos llaves. El cierre no es uniforme, es decir, cada cerrojo solo se puede abrir con las dos llaves que trae incluidas.
Forma B: Los semicilindros para perfiles de la forma B se suministran con dos llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).
Forma C: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 3 mm.
Forma D: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 5 mm.
Forma E: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 6 mm.
Forma F: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 7 mm.
Forma G: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 8 mm.
Forma H: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 6 mm.
Forma I: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 10 mm.
Forma J: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 7 mm.
Forma K: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 8 mm.
Forma L: Semicilindros para perfiles con ranura.
Forma M: con molde insertado.
Forma N: con molde insertado de enclavamiento automático.
Accesorios
05600-01 Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil.
05600-02 Palancas basculantes de plástico.
05600-02 Palancas basculantes de plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.