text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Semicilindro para perfiles
Forma
G
Versión 1
Enclavamiento de molde insertado
Material del cuerpo de base
cinc
Superficie cuerpo de base
niquelado
B=Anchura
10
D=Diámetro
17
H=Altura
33
L=Longitud
40
Accionamiento
cuadrado 8 mm
D1
M5
H1
19
L1
31

Descripción

Material
Semicilindros para perfiles de latón, cinc o plástico.
Versión
Cinc niquelado.
Indicación
Los semicilindros para perfiles se pueden utilizar en combinación con las palancas basculantes. Los semicilindros para perfiles se instalan en la palanca basculante y sirven, por ej., para asegurar un armario eléctrico. Los cilindros de cierre están formados por un semicilindro que solo se puede cerrar por un lado (el exterior).

Forma A: Los semicilindros para perfiles de la forma A se suministran con dos llaves. El cierre no es uniforme, es decir, cada cerrojo solo se puede abrir con las dos llaves que trae incluidas.

Forma B: Los semicilindros para perfiles de la forma B se suministran con dos llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).

Forma C: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 3 mm.

Forma D: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 5 mm.

Forma E: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 6 mm.

Forma F: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 7 mm.

Forma G: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 8 mm.

Forma H: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 6 mm.

Forma I: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 10 mm.

Forma J: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 7 mm.

Forma K: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 8 mm.

Forma L: Semicilindros para perfiles con ranura.

Forma M: con molde insertado.

Forma N: con molde insertado de enclavamiento automático.
Accesorios
05600-01 Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil.
05600-02 Palancas basculantes de plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron