{"product":{"productId":"agid.36889","price":69.88,"name":"Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción ancha hasta 2000N, perforaciones atornilladas ocultas, forma A"},"currency":"MXN"}
- Elementos sencillos para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de depósitos
- Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar
- Se pueden asegurar contra un aflojamiento accidental o precintar
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable con pulimentado electrolítico.
Acero inoxidable con pulimentado electrolítico.
Indicación
Cierres acodados con brida de sujeción para sostener y cerrar de forma segura tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen a prueba de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.
Con ayuda de la perforación D2, los cierres acodados se pueden asegurar contra un aflojamiento accidental o precintar.
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Pedir la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.
Con ayuda de la perforación D2, los cierres acodados se pueden asegurar contra un aflojamiento accidental o precintar.
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Pedir la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Accesorios
Placas de retención 05538.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.