{"product":{"productId":"agid.36892","price":58.42,"name":"Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción triangular móvil hasta 700N, ajustables, perforaciones atornilladas a la vista, forma A"},"currency":"MXN"}
- Elementos sencillos para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de depósitos
- Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar
- Se pueden asegurar contra un aflojamiento accidental o precintar
- Gancho de sujeción ajustable
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable con pulimentado electrolítico.
Acero inoxidable con pulimentado electrolítico.
Indicación
Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen a prueba de vibraciones. Para compensar tolerancias, el cierre acodado dispone de un gancho de sujeción móvil.
Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se van a unir se pueden juntar apretando la sección de la empuñadura. Para compensar las tolerancias o crear una tensión suficiente, el gancho de sujeción puede ajustarse mediante un husillo.
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Pedir la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se van a unir se pueden juntar apretando la sección de la empuñadura. Para compensar las tolerancias o crear una tensión suficiente, el gancho de sujeción puede ajustarse mediante un husillo.
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Pedir la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Accesorios
Placas de retención 05538.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.