text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable con pulimentado electrolítico.
Indicación
Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen a prueba de vibraciones. Para compensar tolerancias, el cierre acodado dispone de un gancho de sujeción móvil.

Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se van a unir se pueden juntar apretando la sección de la empuñadura. Para compensar las tolerancias o crear una tensión suficiente, el gancho de sujeción puede ajustarse mediante un husillo.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.

Pedir la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Accesorios
Placas de retención 05538.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron