text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable con pulimentado electrolítico.
Indicación
Cierres acodados con brida elástica para retener y cerrar tapas, compuertas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen a prueba de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida elástica. Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Con muelle integrado (máx. +4 mm)
Forma B: Con tornillo integrado para ajuste manual (máx. +4 mm)
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron