{"product":{"productId":"agid.36856","price":89.44,"name":"Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida elástica y compensación de longitud integrada hasta 500N, perforaciones atornilladas ocultas, forma B"},"currency":"MXN"}
- Elementos sencillos para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de depósitos
- Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar
- Se pueden asegurar contra un aflojamiento accidental o precintar
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable con pulimentado electrolítico.
Acero inoxidable con pulimentado electrolítico.
Indicación
Cierres acodados con brida elástica para retener y cerrar tapas, compuertas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen a prueba de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida elástica. Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida elástica. Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Con muelle integrado (máx. +4 mm)
Forma B: Con tornillo integrado para ajuste manual (máx. +4 mm)
Forma B: Con tornillo integrado para ajuste manual (máx. +4 mm)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.