{"product":{"productId":"agid.32555","price":1020.46,"name":"TRAMPA DE CIERRE FORMA:A, ALUMINIOCOLOR ALU, LLAVE, BN=8/10"},"currency":"MXN"}
Trampa De Cierre
aluminio
color aluminio
- Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas
- Apto para todos los perfiles de aluminio
- En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.
- Distintos modos de accionamiento
Unidad de venta
$1,020.46
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Trampa De Cierre
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
color aluminio
BN=Para ranura
8/10
Accionamiento
Llave
RoHS
true
Descripción
Material
Fundición de aluminio a presión.
Capezuras de plástico.
Capezuras de plástico.
Versión
con recubrimiento de polvo color aluminio o negro.
Caperuzas protectoras negras o color aluminio.
Caperuzas protectoras negras o color aluminio.
Indicación
Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas. El montaje se lleva a cabo en el lateral sin necesidad de ajustes mecánicos con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.
En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).
En el caso de accionamiento por paletón doble, se suministrará una llave de paletón doble.
En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).
En el caso de accionamiento por paletón doble, se suministrará una llave de paletón doble.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Llave de cierre uniforme
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 5 mm
a) Llave de cierre uniforme
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 5 mm
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.