text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción mini
Forma
A
Tamaño
4
Versión 1
with end position feedback
Versión 2
magnético
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
B1
35
B10
4
B11
4
B12
8,5
B2
45
B3
16
B4
12
B5
16
B6
50
B7
70
B8
52
D1
8,3
L1
182
L2
26,5
L3
45
L4
64
L5
19,5
L6
80
Par de retención Nm
75
Par de sujeción Nm con 5 bar
25
Presión de servicio en bar con aire libre de aceite
5
Presión máx. en bar con aire libre de aceite
6
Rosca de empalme
G1/8
Versión
Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica

Descripción

Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujeción de acero.
Versión
Brazo de sujeción bruñido.
Indicación
El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron