text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción de cazoleta son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas. El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el grillete de cierre.

Al cerrar el dispositivo de sujeción, un gancho de seguridad se engancha fijo en el cuerpo básico. Esto significa que el dispositivo de sujeción no puede aflojarse accidentalmente o debido a vibraciones. El gancho de seguridad puede desbloquearse con una sola mano.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron