text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo De Sujeción De La Biela
Forma
B
Versión 1
Estándar
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico
Color del componente
rojo
Superficie cuerpo de base
cincado
L=Longitud
140,8
A
34
A1
91,5
A2
7
B
41,3
B1
55,6
B5
3
C1
24,6
Carrera S
31,8
D
5,2
D1
11,9
Fuerza manual FH N
50
Fuerza de retención F2 N
1800
Fuerza de sujeción F1 N
1200
H
84,5
L1
49,3
L2
25,4
M
M8x50
RoHS
true
Ángulo de apertura de la empuñadura
180°

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Forma A: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Forma B y forma C: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron