text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Dispositivo de sujeción de la biela
Versión 1
Estándar
Forma
C
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
Material del componente
plástico
Color del componente
rojo
L=Longitud
171,3
A
41,3
A1
57,2
A2
8
B
41,3
B1
57,2
B5
6
C1
44,4
Carrera S
41,3
D
8,7
D1
15,7
Fuerza manual FH N
80
Fuerza de retención F2 N
3575
Fuerza de sujeción F1 N
1800
H
122
L1
98
L2
25,4
L3
48,6
M
M10x50
Ángulo de apertura de la empuñadura
180°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Forma A: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Forma B y forma C: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron