{"product":{"productId":"agid.34177","price":628.32,"name":"DISP.SUJ. DE LA BIELA ESTÁNDAR,FORMA:A, F2=2250, ACERO CINCADO,COMP:PLÁSTICO ROJO"},"currency":"MXN"}
Dispositivo de sujeción de la biela
Estándar
acero
cincado
Unidad de venta
$628.32
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Dispositivo de sujeción de la biela
Forma
A
Versión 1
Estándar
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
plástico
COMP
rojo
Superficie
cuerpo
de base
cincado
L=Longitud
125,5
A
35
A1
52,4
B
41,4
B1
57,2
B5
5
C1
25,4
Carrera
S
32
D
6,7
D1
12,6
Fuerza
manual
FH N
60
Fuerza de
retención
F2 N
2250
Fuerza de
sujeción
F1 N
1300
H
75
L1
53,3
L2
30,2
M
M8x50
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
183°
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.