text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Dispositivo de sujeción de la biela
Forma
B
Versión 1
Estándar
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico
COMP
rojo
Superficie cuerpo de base
cincado
L=Longitud
125,5
A
35
A1
52,4
B
41,4
B1
57,2
B5
5
C1
25,4
Carrera S
32
D
6,7
D1
12,6
Fuerza manual FH N
60
Fuerza de retención F2 N
2250
Fuerza de sujeción F1 N
1300
H
97,9
L1
53,3
L2
30,2
M
M8x50
Ángulo de apertura de la empuñadura
183°

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron