{"product":{"productId":"agid.34170","price":490.53,"name":"Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma A"},"currency":"MXN"}
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.