text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron