text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo De Sujeción De La Biela
Forma
A
Versión 1
mini
Versión 2
Con consola
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico
Color del componente
rojo
Superficie cuerpo de base
cincado
F2=Fuerza de sujeción N
500
L=Longitud
67,9
A
15,9
A1
33
A2
7,1
B
15,9
B1
27
B5
2
C1
12,7
Carrera S
17
D
4,4
D1
6,3
Fuerza manual FH N
80
Fuerza de sujeción F1 N
500
H
43,5
L1
34,9
L2
12
M
M4x20
RoHS
true
Ángulo de apertura de la empuñadura
190°

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción de la forma A se bloquean en la posición con la empuñadura cerrada y abierta.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.

Los dispositivos de sujeción de la forma B se bloquean en la posición con la empuñadura cerrada.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.

En la versión K1545.00500, el husillo de presión es de nylon.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron