Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Husillo de presión con pieza de presión de neopreno.
Accesorios
Arandelas de sujeción para husillos de presión 05891-01.
Husillos de presión rígidos 05885-01.
Husillos de presión con pieza de presión de neopreno vulcanizado 05887-01.
Husillos de presión rígidos 05885-01.
Husillos de presión con pieza de presión de neopreno vulcanizado 05887-01.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.