text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palancas basculantes
Forma
A
Versión 1
Para cilindros de perfil
Versión 2
versión corta
Material del cuerpo de base
GF30
B=Anchura
50
D=Diámetro
46
H=Altura
33,1
L=Longitud
164
B1
21
D1
22,5
H1
18
H2
27,7
H3
20
L1
105
L2
105
RoHS
true

Descripción

Material
Palancas basculantes de plástico.
Indicación
La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.

Las perforaciones de fijación tienen las medidas corrientes de 105 mm y 130 mm.

La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).

Los semicilindros de perfil para palanca basculante (05601) deben pedirse por separado.
Montaje
Separación entre las perforaciones de fijación 105 mm o 130 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforaciones de montaje
Accesorios
05601 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-11 Casquillo para levas de cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron