text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Botón con forma de seta
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4305
D1=Diámetro exterior
33
D=Rosca
M8
H=Altura
24
T=Profundidad de rosca
14
D2
19
H1
12,4

Descripción

Material
Acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404.
Versión
torneado con precisión o tratado con chorro.
A petición
Botones con forma de seta con rosca exterior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron