Botón con forma de seta
- Apropiado especialmente para las áreas estériles
- Ideal para movimientos manuales de tracción y presión
- La superficie pulida con un brillo intenso Ra 0,8 µm, garantiza una limpieza sencilla
- Estanqueidad cien por cien en combinación con la arandela (07300-03)
- Material: acero inoxidable 1.4404, excelente resistencia a la corrosión
$235.30
Descripción
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Gracias al collar alto, el botón con forma de seta resulta ideal para movimientos manuales de tracción y presión.
La superficie está completamente pulida con brillo intenso y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. Los bordes están hechos con amplios radios, zonas de transición y curvas. Independientemente de la posición en la que se monte el botón con forma de seta, la suciedad y los restos de producto o detergente apenas si se adhieren. Esto garantiza una limpieza sencilla.
Para sellar el punto de atornillado, se utilizan las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process. El vástago del botón con forma de seta está especialmente diseñado para esta junta. De este modo, el punto de atornillado se sella prácticamente sin espacios muertos, por lo que se cumplen los requisitos de higiene.
Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® 07300-03 para superficies de atornillado.