text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Botón con forma de seta
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Hygienic Usit®
Versión 2
high collar
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
pulido
Llave del acero
1.4404
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M10
H=Altura
40
T=Profundidad de rosca
20
Clase de embalaje
embalaje individual
D2
22,3
H1
19
R
4
R1
0,8

Descripción

Material

Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Versión
Con un brillo intenso.
Indicación

Gracias al collar alto, el botón con forma de seta resulta ideal para movimientos manuales de tracción y presión.


La superficie está completamente pulida con brillo intenso y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. Los bordes están hechos con amplios radios, zonas de transición y curvas. Independientemente de la posición en la que se monte el botón con forma de seta, la suciedad y los restos de producto o detergente apenas si se adhieren. Esto garantiza una limpieza sencilla.


Para sellar el punto de atornillado, se utilizan las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process. El vástago del botón con forma de seta está especialmente diseñado para esta junta. De este modo, el punto de atornillado se sella prácticamente sin espacios muertos, por lo que se cumplen los requisitos de higiene.

A petición
Rosca no métrica, profundidad de instalación y variantes de forma.
Accesorios

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® 07300-03 para superficies de atornillado.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron