text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Empuñadura cónica
Versión 1
Fijo
Forma
E
Material del cuerpo de base
duroplast
Color del cuerpo de base
pulido con un brillo intenso negro
Material del componente
acero
Color del componente
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
28
D=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
90
T=Profundidad de rosca
15
D4
22
L2
32
Tamaño
3
Tipo de rosca
rosca interior
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC 1 name > threshold
Lead
~ REACH info SVHC-free?
No
~ RoHS conformity
Yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron