{"product":{"productId":"agid.34388","price":5337.25,"name":"Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con cable"},"currency":"MXN"}
- Con pulsador
- con LED rojo o verde
- Distintas posibilidades de conexión
- Montaje: desde la parte trasera
Descripción
Material
Termoplástico PA6.
Versión
Termoplástico negro.
Indicación
Pulsador con LED rojo o verde.
Cable de conexión de 5 m de longitud, que sale de la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.
Grado de protección: IP 65.
Cable de conexión de 5 m de longitud, que sale de la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.
Grado de protección: IP 65.
Montaje
Desde la parte trasera.
Accesorios
Para forma A
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.