{"product":{"productId":"agid.34388","price":5415.42,"name":"Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con enchufe"},"currency":"MXN"}
- Con pulsador
- con LED rojo o verde
- Distintas posibilidades de conexión
- Montaje: desde la parte trasera
Descripción
Material
Termoplástico PA6.
Versión
Termoplástico negro.
Indicación
Pulsador con LED rojo o verde.
Conexión con conector de 8 polos en la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura. (Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado).
Grado de protección: IP65 (con conector atornillado).
Conexión con conector de 8 polos en la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura. (Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado).
Grado de protección: IP65 (con conector atornillado).
Montaje
Desde la parte trasera.
Accesorios
Para forma A
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.