{"product":{"productId":"agid.34388","price":5337.25,"name":"Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador"},"currency":"MXN"}
Material
Termoplástico PA6.
Versión
Termoplástico negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con enchufe
desde
$5,415.42
más IVA.
más gastos de envío
Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con cable
desde
$5,337.25
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Termoplástico PA6.
Versión
Termoplástico negro.
Indicación
Pulsador con LED rojo o verde.
Forma A: conexión con conector de 8 polos en la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.
Forma B: cable de conexión que sale de la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.
Forma A: conexión con conector de 8 polos en la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.
Forma B: cable de conexión que sale de la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.
Datos técnicos
Ver descargas, Indicación técnica
Tipo de conexión: conector macho M12x1 de 8 polos o cable de 5 m
Clase de protección: IP54 (para la forma A con conector de inserción enroscado).
Tipo de conexión: conector macho M12x1 de 8 polos o cable de 5 m
Clase de protección: IP54 (para la forma A con conector de inserción enroscado).
Montaje
Desde la parte trasera.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con conector
Forma B: con cable
Forma B: con cable
Accesorios
Para forma A
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.