text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Empuñadura de tubo
Forma
B
Versión 1
con función de conmutación eléctr.
Versión 2
2 pulsadores
Tipo de producto
con parada de emergencia
Material del cuerpo de base
PVC
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
Color del componente
Negro
A=Distancia entre las perforac
180
D=Perforación de fijación
8,5
L=Longitud
230
B
48
B1
32
Capacidad de carga N
1000
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
L2
30

Descripción

Material
Punta de empuñadura de termoplástico PA6.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Versión
Puntas de empuñadura de color negro.
Tubo de unión negro.
Indicación
Parada de emergencia (2 contactos N/C)
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 12 polos

Conector montado en la punta de empuñadura del eje de tubería inferior.
Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.

Grado de protección: IP65 con conector atornillado.

Disponible empuñadura de tubo adecuada ópticamente sin función de conmutación eléctrica (06939-01).
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
1) Parada de emergencia
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador 1
5) Pulsador 2
6) Conector, M12x1
Accesorios
Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico 06980.
Conector mancho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron