{"product":{"productId":"agid.34394","price":9888.37,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO CON FUNCIÓN DECONMUTACIÓN, 2 PULSADORES, FORMA:A SINPARADA DE EMERGENCIA, L=230, A=180,D=8,5, PVC NEGRO, COMP:POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"MXN"}
Empuñadura de tubo
con función de conmutación eléctr.
PVC
Negro
- Con dos pulsadores
- con LED rojo o verde
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Montaje: desde el lado de manejo
Unidad de venta
$9,888.37
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Empuñadura de tubo
Forma
A
Versión 1
con función de conmutación eléctr.
Versión 2
2 pulsadores
Tipo de
producto
sin parada de emergencia
Material
del cuerpo
de base
PVC
Material
del componente
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
Negro
A=Distancia entre las perforac
180
D=Perforación de fijación
8,5
L=Longitud
230
B
48
B1
32
Capacidad
de carga
N
1000
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
Descripción
Material
Punta de empuñadura de termoplástico PA6.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Versión
Puntas de empuñadura de color negro.
Tubo de unión negro.
Tubo de unión negro.
Indicación
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 8 polos
Conector montado en la punta de empuñadura del eje de tubería inferior.
Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.
Grado de protección: IP65 con conector atornillado.
Disponible empuñadura de tubo adecuada ópticamente sin función de conmutación eléctrica (06939-01).
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 8 polos
Conector montado en la punta de empuñadura del eje de tubería inferior.
Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.
Grado de protección: IP65 con conector atornillado.
Disponible empuñadura de tubo adecuada ópticamente sin función de conmutación eléctrica (06939-01).
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador 1
5) Pulsador 2
6) Conector, M12x1
3) LED verde
4) Pulsador 1
5) Pulsador 2
6) Conector, M12x1
Accesorios
Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico 06980.
Conector mancho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Conector mancho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.