text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Punta de empuñadura de termoplástico PA6.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Versión
Puntas de empuñadura de color negro.
Tubo de unión negro.
Indicación
Forma A:
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 8 polos

Forma B:
Parada de emergencia (2 contactos N/C)
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 12 polos
Datos técnicos
Ver descargas, Indicación técnica
Tipo de conexión: conector macho M12x1 de 8 o 12 polos.
Grado de protección IP54 con conector atornillado.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
1) Parada de emergencia
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador 1
5) Pulsador 2
6) Conector, M12x1
Accesorios
Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico 06980.
Conector mancho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.

Otros clientes también compraron