text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Empuñadura de tubo
Forma
A
Versión 1
con función de conmutación eléctr.
Versión 2
1 pulsador
Tipo de producto
sin parada de emergencia
Material del cuerpo de base
PVC
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
Color del componente
Negro
A=Distancia entre las perforac
180
D=Perforación de fijación
8,5
L=Longitud
230
B
48
B1
32
Capacidad de carga N
1000
H
80
H1
10
H2
60
L1
13

Descripción

Material
Punta de empuñadura de termoplástico PA6.
Tubo de unión de termoplástico PVC.
Versión
Puntas de empuñadura de color negro.
Tubo de unión negro.
Indicación
Pulsador (cambiador)
2 LED
Conector de 8 polos
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador
5) Conector, M12x1
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron